Zurück zur Übersicht

neu

Extra schmale, multifunktionale Zeitrelais – Platzsparend, vielseitig und präzise

Die extra schmalen, multifunktionalen Zeitrelais PLC-TR sind die platzsparende, kostengünstige Lösung für einfache Zeitsteuerungen, mit vier einstellbaren Zeitbereichen und wählbaren Funktionen. Trotz schmaler Bauform von 6,2 mm ermöglichen zwei LEDs eine schnelle Zustandserkennung.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend dank schmaler Baubreite von 6,2 mm
  • Komfortables und freies Einstellen des gewünschten Zeitbereichs und der gewünschten Funktion mit DIP-Schaltern an der Seitenwand
  • Präzise und komfortable Zeiteinstellung über beleuchtetes Rändelrad
  • Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs
  • Schnelle Installation durch den Einsatz von Steckbrücken und Systemverkabelung

Hauptmerkmale

  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Eine einstellbare Zeit
  • Zeitbereich: 0,1 s … 300 min
  • 4 Zeitendbereiche
  • Potenzialbehafteter Steuereingang
  • 4 Funktionen zur Auswahl
  • 1 potenzialfreier Wechsler
  • Schraub- oder Push-in-Anschluss

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen