Zurück zur Übersicht

neu

Kompakter Kartendrucker für die Industrie – Flexible Markierung mit Thermotransferdruck

Der THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt Marker im Kartenformat für alle industriellen Anwendungen. Die bewährte Thermotransfer-Drucktechnologie liefert hochwertige Ergebnisse. Über das integrierte Farb-Touchdisplay gelingt die Bedienung intuitiv und unkompliziert.

Ihre Vorteile

  • Einfache und intuitive Bedienung über das farbige Touchdisplay
  • Wartungsfreier Betrieb mit der bewährten Thermotransferdruck-Technologie
  • Keine Wartezeit bei nur 8 Sekunden Druckzeit pro Karte
  • Optimale Druckeinstellung durch automatische Materialerkennung
  • Einfache und flexible Ansteuerung durch die Software PROJECT complete

Hauptmerkmale

  • Display: Farbiges Touchdisplay
  • Druckauflösung: 300 dpi
  • Max. Druckbreite: 105 mm
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Schnittstellen: Ethernet 10/100 MBit/s/USB 2.0/RS-232
  • Service: Integrierte Bedienungsvideos
  • Zulassungen: UL/CSA, CCC, FCC Class A, CB, EAC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen