Zurück zur Übersicht

neu

Steckergehäuse für gecrimpte Kontakte – Modular und kompakt

Die kompakten Steckergehäuse CP für standardisierte Modulbuchsenkontakte setzen Sie auf allen COMBI-Grundklemmen des CLIPLINE complete-Reihenklemmensystems ein. Verrastungen und Zugentlastungen lassen sich optional anbringen.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende Fertigung und Inbetriebnahme im modularen Anlagenbau
  • Optimale Kombinationsmöglichkeit von Reihenklemmen und Kupplungen mit vorkonfektionierten Kabelbäumen
  • Besonders geeignet für vollautomatisierte Kabelbaumfertigung und Steckergehäusebestückung
  • Integrierbar in die digitalen Arbeitsabläufe der Anlagenfertigung
  • Ideal für Leiterbearbeitung mit automatisierten Crimpprozessen

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitt: 1,5 mm² … 2,5 mm²
  • Polanzahl: 2, 3, 4, 6, 8 und 10
  • Teilungsbreite: 5,1 mm
  • Einsatzgebiet: steckbare 2,5-mm²-Reihenklemmen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen