Zurück zur Übersicht

neu

Schwere Steckverbinder mit mehr Verdrahtungsraum – Ideal für modulare Anwendungen

Die neuen hohen HEAVYCON STANDARD-Gehäuse der B-Serie bieten mehr Raum zum Verdrahten großer Leitungsdurchmesser und Leitungsbündel modularer Anwendungen. Sie bestehen aus hochwertigem, korrosionsfestem Aluminium und sind für EMV-Anwendungen geeignet.

Ihre Vorteile

  • Mehr Verdrahtungsraum für große Leitungsdurchmesser und Leitungsbündel durch höhere Gehäuse und größere Kabelabgänge in M50
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss
  • Zuverlässiger EMV-Schutz dank leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

Hauptmerkmale

  • Gehäusematerial: korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss
  • Dichtungsmaterial: NBR-leitfähig
  • Schutzart: IP66, IP67
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen