Zurück zur Übersicht

neu

Kompakte schwere Steckverbindergehäuse – Dezentrale Aufbauten zuverlässig verkabeln

Die neuen HEAVYCON COM-Gehäuse zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Das umfangreiche Produktprogramm in Metall und Kunststoff ermöglicht die einfache und zuverlässige Verkabelung von dezentralen Aufbauten in der Automatisierungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch kompakte Bauform
  • Hohe Sicherheit: extrem widerstandsfähige Materialien und hohe Schutzklassen
  • Schutz gegen elektromagnetische Störungen: Metallgehäuse sind EMC ready dank leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss

Hauptmerkmale

  • Verriegelung mit Kunststoffbügel
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Schutzart: IP66, IP67
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen