Zurück zur Übersicht

neu

Elektronische Geräteschutzschalter für den universellen Einsatz

Die elektronischen Geräteschutzschalter PTCB sind optimal für eine einfache und platzsparende Potenzialverteilung geeignet. Die schmalen einkanaligen Geräte lassen sich praktisch mit dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete kombinieren. Sie haben die Wahl zwischen einstellbaren oder festen Nennstromvarianten.

Ihre Vorteile

  • Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
  • Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
  • Flexibler Einsatz und weniger Lagerhaltung, da pro Gerät einstellbare Stromwerte für verschiedenste Anwendungen

Hauptmerkmale

  • 6 mm Baubreite
  • Erfassen des Betriebszustandes über ampelfarbene LED-Anzeige
  • Individuell einstellbar von 1 bis 8 A
  • Feste Nennstromvarianten mit 2, 3, 4 und 6 A
  • Erfüllt die Anforderungen nach NEC Class 2
  • Flexibel einsetzbar
  • Integrierte Fernmeldefunktion


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen