Zurück zur Übersicht

neu

Kompaktes Prüfstecksystem – Einfach und sicher prüfen

Das Prüfstecksystem FAME 3 SL ergänzt das bestehende System FAME 3 um eine kompakte Variante. Diese zeichnet sich aus durch eine vereinfachte Rastmontage der Prüfsteckleisten in der Montagewand. Der kodierte und verrastbare Prüfstecker ist ebenfalls besonders platzsparend ausgeführt.

Ihre Vorteile

  • Einfach und zeitsparend durch funktionales Zusammenfassen von Schalthandlungen
  • Maximale Sicherheit durch automatisch voreilenden Wandlerkurzschluss
  • Kompakte Prüfblock- und Steckerausführung für platzsparenden Wandeinbau
  • Sicherer Prüfablauf durch kodierte und rastbare Steckerausführung
  • Schnelle Zuordnung der Funktion durch farbliche Kennzeichnung

Hauptmerkmale

  • Spannung: 400 V
  • Strom: 30 A
  • Barrier-Anschlusstechnik für Ring- und Gabelkabelschuhe
  • Wandlerkurzschluss mit Standardsteckbrücken frei konfektionierbar
  • Polzahl: modular bis 6-polig

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen