Zurück zur Übersicht

Sicherheitsschaltgeräte im Einsatz

Not-Aus-Applikation: Motor

Not-Aus-Schaltung für einen Motor  

Motoren im Fehlerfall sicher abschalten

Schalten Sie Motoren im Fehlerfall zuverlässig und schnell ab. Das Sicherheitsschaltgerät PSR-ESM4 in Kombination mit dem Halbleiterschütz CONTACTRON sorgt in diesem Fall für ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit.

Not-Aus-Applikationen: Ventil

Not-Aus-Schaltung für ein Ventil  

Ventile im Fehlerfall sicher abschalten

Ob Hydraulik oder Pneumatik – überall, wo Ventile zum Einsatz kommen, sorgen Sie mit PSR-Sicherheitsschaltgeräten für eine schnelle Abschaltung.

Sichere Drehzahlüberwachung

Drehzahlüberwachungs-Relais  

Drehzahlen zuverlässig überwachen: mit dem PSR-RSM4

Immer die richtige Geschwindigkeit. Die Sicherheitsschaltgeräte PSR-RSM4 kontrollieren rotierende Teile in Maschinen und Anlagen. Wird eine vordefinierte Geschwindigkeit überschritten, schaltet das Gerät sicher ab.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen