Zurück zur Übersicht

neu

Sicherheitsrelais für Hybrid-Motorstarter – Sicher und verschleißarm schalten

Das Sicherheitsrelais PSRmini PSR-MC38 sorgt für das sicherheitsgerichtete Abschalten eines Motors über den neuen Hybrid-Motorstarter CONTACTRON pro. Sie können die Schaltgeräte über den Tragschienen-Busverbinder einfach, schnell und modular verbinden.

Ihre Vorteile

  • Kompatibilität zu allen Signalgebern einschließlich den Sicherheitsschaltern PSRswitch
  • Verdrahtungs- und Kostenersparnis mit dem Tragschienen-Busverbinder
  • Sicherheitsgerichtete Gruppenabschaltung von Motoren über Tragschienen-Busverbinder mit vorgeschaltetem Sicherheitsrelais
  • Zulassungen für alle globalen Märkte
  • Höchste Sicherheit und Verfügbarkeit durch zwangsgeführte Kontakte

Hauptmerkmale

  • 2 Freigabepfade
  • Baubreite: 22,5 mm
  • Bis PL e nach EN ISO 13849
  • UL und cUL
  • Rückmeldung zum Motorstatus durch optionales Relaismodul

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen