Zurück zur Übersicht

neu

Sicheres Zeitrelais – Flexible DIP-Schalter-Konfiguration

Das PSRmini PSR-MC73 ist ein kompaktes, sicheres Zeitrelais, mit dem Sie verzögert aus- oder einschalten können. Verzögerungszeit und Betriebsart lassen sich einfach über DIP-Schalter einstellen. Das Zeitrelais eignet sich für den Einsatz in den Stopp-Kategorien 0 und 1 gemäß EN 60204-1.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch hochkompakte Bauweise
  • Kompatibilität zu verschiedensten Signalgebern
  • Konfigurierbare Funktionen wie Retriggerbarkeit sowie Anzugs- und Rückfallverzögerung über DIP-Schalter
  • Höchste Sicherheit und Verfügbarkeit durch zwangsgeführte Kontakte
  • Zulassungen für alle globalen Märkte

Hauptmerkmale

  • 5 Freigabepfade
  • Baubreite: 22,5 mm
  • Konfiguration über DIP-Schalter
  • Für Lasten bis 6 A
  • Bis PL e nach EN ISO 13849
  • Bis SILCL 3 nach IEC 62061
  • UL und cUL
  • Retriggerbarkeit
  • Zeitbereich bis zu 300 s

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen