Zurück zur Übersicht

neu

Sicherheitsrelais mit IO-Link-Schnittstelle – Smarte Diagnose für Sicherheitsschalter

Das Sicherheitsrelais PSRmini bildet in Verbindung mit den Sicherheitsschaltern PSRswitch ein System zur sicheren Schutztürüberwachung. Neben der klassischen Aufgabe eines Sicherheitsrelais stellt das PSR-MC42 nicht sicherheitsrelevante Diagnosedaten über IO-Link bereit.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch hochkompakte Bauweise
  • Erhöhte Datenverfügbarkeit zur präventiven Wartung
  • Geringer Verdrahtungsaufwand
  • Einfache Integration in gängige Feldbus- und Automatisierungssysteme
  • Höchste Sicherheit und Verfügbarkeit durch zwangsgeführte Kontakte

Hauptmerkmale

  • Integrierte IO-Link-Schnittstelle
  • Zwei unabhängige Sensorkreise
  • Baubreite: 17,5 mm
  • Bis PL e nach EN ISO 13849
  • Auswertung von bis zu 30 Sicherheitsschaltern PSRswitch
  • Zustimmprinzip zum nicht sicherheitsgerichteten Steuern von Antrieben
  • Morse-Funktion als Alternative zu IO-Link

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen