Zurück zur Übersicht

neu

Sichere Fernwartung von Maschinen – Neue Clients für mGuard Secure Remote Service

Die Cloud Clients verbinden Maschinen sicher via Internet mit dem mGuard Secure Remote Service und ermöglichen eine preiswerte und skalierbare Fernwartung. Sie können zusätzlich über einen dedizierten WAN-Port oder WLAN direkt aus der Maschine in das Betreibernetz routen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Firewall zum Zulassen oder Blockieren von Verbindungen in das Betreibernetz
  • Preisgünstiger Einstieg in die cloudbasierte Fernwartung
  • Einfache Inbetriebnahme durch Konfigurationsassistenten in der Cloud
  • Komfortable Bedienung direkt an der Gerätefront
  • Intuitiv bedienbares Webinterface

Hauptmerkmale

  • Hohe Sicherheit durch VPN-Kommunikation
  • Steckbarer Konfigurationsspeicher
  • Weltweit einsetzbar 
  • Anschluss für Schlüsselschalter
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1