Zurück zur Übersicht

neu

Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss – Seitlicher Leiteranschluss, bessere Übersicht

PTV, das ist die Reihenklemmen-Baureihe mit seitlichem Push-in-Anschluss. Der seitliche Leiteranschluss sorgt unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtlichere Verdrahtung und eine verbesserte Erkennbarkeit der Leiter- und Anschlusskennzeichnung.

Ihre Vorteile

  • Seitliche Leitereinführung für bessere Erkennbarkeit der Anschluss- und Leiterkennzeichnung
  • Übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien
  • Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
  • Anschlussprinzip und Leiterführung sind selbsterklärend
  • Verwendung von CLIPLINE complete-Standardzubehör

Hauptmerkmale

  • Vertikaler Push-in-Anschluss
  • Spannung bis 800 V
  • Strom bis 28 A
  • Querschnitt bis 4 mm²
  • Brückungs- und Prüfmöglichkeit

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen