Zurück zur Übersicht

neu

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss – Alle Anwendungen einfach absichern

Die Drehsicherungsklemmen sind die perfekte Erweiterung zum bestehenden Produktprogramm. Sie sind geeignet für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm Typ G und auch als Variante mit Auslösezustandsanzeige erhältlich. Durch ihre Bauform sind sie besonders robust und vielseitig einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Leicht zugängliche Sicherungseinsätze für komfortables Wechseln
  • Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
  • Komfortables Prüfen durch beidseitigen Prüfabgriff
  • Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank Leuchtanzeige

Hauptmerkmale

  • Push-in-Anschluss
  • Spannung: 1.000 V
  • Strom: 10 A
  • Sicherungsformat: 5 x 20 mm
  • Nennquerschnitt flexible Leiter: 6 mm²
  • Nennquerschnitt starre Leiter: 16 mm²
  • Teilungsbreite: 12,2 mm
  • Verschluss: Drehkappen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen