Zurück zur Übersicht

neu

Hochstromklemmen mit Power-Turn-Anschluss – Große Leiter komfortabel anschließen

Die Hochstrom-Federkraftklemmen PTPOWER mit der Power-Turn-Anschlusstechnik bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter bis 185 mm².

Ihre Vorteile

  • Schnelles und einfaches Anschließen durch Power-Turn-Technik
  • Einfacher Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
  • Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontagevarianten
  • Reduzierte Montagekosten durch vormontierte Klemmenblöcke
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Hauptmerkmale

  • Power-Turn-Anschlusstechnik
  • Spannung: 1.500 V
  • Strom: 309 A
  • Leiterquerschnitt 95 mm² … 185 mm²

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen