Zurück zur Übersicht

neu

Steckbare Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss – Modular und kompakt

Mit den steckbaren, mehrstöckigen Reihenklemmen COMBI arbeiten Sie bei Montage und Inbetriebnahme besonders platzsparend und flexibel. Vom Schaltkasten bis zur kompletten Anlage sind steckbare Lösungen aus heutigen, modularen Applikationen nicht mehr wegzudenken.

Ihre Vorteile

  • Optimale Kabeleinführung durch schräge Bauform
  • Übersichtliche Kennzeichnung dank zentraler Markierungsfläche für jede Etage
  • Platzersparnis durch kompakte Bauform mit nur 3,5 mm Klemmenbreite
  • Einfache Potenzialverteilung durch doppelten Brückenschacht

Hauptmerkmale

  • Push-in-Anschluss
  • Standard-Combi-Steckzone
  • Integriertes Kodiersystem
  • Spannung: 500 V
  • Strom: 16 A
  • Querschnitt bis 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen