Zurück zur Übersicht

neu

Trennklemmen mit Push-in-Anschluss – Sicher und komfortabel trennen

Die Trennklemmen mit Push-in-Anschluss zeichnen sich aus durch die einfache Bedienung der Anschlusstechnik und des Trennelements. Der Schaltzustand ist dabei jederzeit gut erkennbar. Die Trennklemmen sind bis 32 A belastbar und für Spannungen bis 1.000 V ausgelegt.

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Verdrahtung von starren und flexiblen Leitern
  • Sichere und einfache Prüfmöglichkeit durch integrierte 4-mm-Prüfbuchsen
  • Flexible Potenzialverteilung durch beidseitige Brückenschächte
  • Robustes Design der Trennstecker und Trennmesser ermöglicht Einsatz in rauen Umgebungen
  • Flache Markierungsflächen ermöglichen gute Identifizierbarkeit in jeder Einbaulage

Hauptmerkmale

  • Push-in-Anschluss
  • Spannung: 1.000 V
  • Strom: 32 A
  • Nennquerschnitt flexible Leiter: 6 mm²
  • Nennquerschnitt starre Leiter: 10 mm²
  • Teilungsbreite: 10,2 mm
  • Trennstecker 180° in Parkposition steckbar
  • Trennstecker mit Farbplättchen zur Visualisierung des Schaltzustands

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen