Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Leistung pur

Standardfunktionen vereint mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit – TRIO POWER für den Einsatz im Maschinenbau.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die TRIO POWER-Stromversorgungen eignen sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile stellen die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.

Ihre Vorteile

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch zeitsparenden, werkzeuglosen Push-in-Anschluss und durch eine schmale Bauform
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank dynamischer Leistungsreserve mit 150 % des Nennstroms für max. 5 s
  • Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
  • Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
  • Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und des Geräteanlaufs bei -40 °C

Hohe Wirtschaftlichkeit

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosem Push-in-Anschluss  

Der Anschluss der Leiter erfolgt werkzeuglos

Zeitsparend durch schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosem Push-in-Anschluss. Platzsparend im Schaltschrank dank der schmalen Bauform.

Baubreite:

  • einphasige TRIO POWER-Stromversorgungen:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • dreiphasige TRIO POWER-Stromversorgungen:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Höchste Anlagenverfügbarkeit

Höchste Anlagenverfügbarkeit durch den Dynamischen Boost  

Der Dynamische Boost liefert zusätzliche Leistung

Für das Starten schwieriger Lasten liefert der Dynamische Boost zusätzliche Leistung. TRIO POWER-Stromversorgungen starten schwierige Lasten zuverlässig und liefern dafür bis zu 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden.

Robustes Design

Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit  

Robustes Design

Durch die hohe Spannungsfestigkeit der einphasigen Geräte bis 300 V AC sind die TRIO POWER-Stromversorgungen elektrisch robust. Auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase funktionieren die dreiphasigen Module einwandfrei. Mechanisch robust ist die TRIO POWER durch die Vibrationsfestigkeit bis 4 kg und die Schockbeständigkeit bis 30g.

Einen zuverlässigen Geräteanlauf garantiert TRIO POWER auch bei -40 °C (typgeprüft, ab 10 A). Hohe MTBF (Mean Time Between Failure)-Werte von mehr als 1 Mio. Stunden bei +40 °C sorgen für maximale Verfügbarkeit.

TRIO POWER für den Maschinenbau

Maximale Flexibilität für die Umgebung des Maschinenbaus  

Vor allem in der anspruchsvollen Umgebung des Maschinenbaus ist Flexibilität gefragt

Durch den weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, ein umfangreiches Zulassungspaket mit UL 508 und UL/cUL 60950 sowie den großen Eingangsspannungsbereich für alle gängigen AC- und DC-Netze eignen sich TRIO POWER-Stromversorgungen optimal für die anspruchsvolle Umgebung des Maschinenbaus. Ein Ausgleich von Spannungsfällen ist durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung von 24 bis 28 V DC möglich.

Eingangsspannung:

  • einphasige TRIO POWER: 85...264 V AC und 99...275 V DC
  • dreiphasige TRIO POWER: 3x 320...575 V AC und 450...780 V DC

TRIO POWER für den maritimen Einsatz

TRIO POWER für den Einsatz auf Schiffsbrücken  

TRIO POWER für den Einsatz auf Schiffsbrücken

TRIO POWER eignet sich mit robustem Design und optimierten EMV-Eigenschaften (elektromagnetische Verträglichkeit) für den Einsatz im maritimen Umfeld (B+D). Zwei einphasige Netzteile mit Ausgangsströmen von 5 und 10 A sind gemäß EN 60954 auch auf Schiffsbrücken und speziell zur Versorgung von sensiblen Lasten einsetzbar.

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Mit dem Push-in-Anschluss lässt sich eine 24-V-DC-Steuerspannung schnell und einfach anschließen. Die werkzeuglose Montage und das automatische Kontaktieren durch einfaches Aufrasten ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme.

TRIO POWER mit Schutzart IP67

TRIO POWER mit Schutzart IP67  

TRIO POWER mit Schutzart IP67

Die neuen TRIO POWER-Stromversorgungen mit Schutzart IP67 eigenen sich optimal für die direkte Installation am Verbraucher im Feld. Dank Aludruckgehäuse im witterungsbeständigen Design sorgt das Gerät auch in rauen Umgebungsbedingungen für hohe Anlagenverfügbarkeit.

Die Feldinstallation spart dabei Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank.

TRIO POWER mit Schraubanschluss

Schraubanschluss ohne Push-in- Anschluss  

TRIO POWER mit Schraubanschluss und für Sonderspannungen

Die TRIO POWER-Stromversorgungen ohne Push-in-Anschluss bieten robustes Design und einen Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, die dritte Minusklemme für sekundärseitige Erdung sowie maximale Verfügbarkeit durch die hohe MTBF bis zu 1 Mio. Stunden. Für spezielle Anwendungen gibt es die TRIO POWER-Stromversorgungen auch für 12 oder 48 V Gleichspannung.

TRIO POWER für Frequenzumrichter

TRIO POWER für Frequenzumrichter versorgen alle Verbraucher unterbrechungsfrei  

TRIO POWER für Frequenzumrichter

Diese Variante der TRIO POWER-Stromversorgung ist speziell für den Anschluss an Frequenzumrichter ausgelegt. Bei Netzausfall versorgt die DC-Zwischenkreisspannung des Umrichters alle angeschlossenen 24-V-Verbraucher unterbrechungsfrei weiter.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank

Service


TRIO POWER

Robuste Stromversorgungen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen