Zurück zur Übersicht

neu

Stromversorgungen mit Standardfunktionalität – Robust mit Schutzart IP67

Die neuen TRIO POWER-Stromversorgungen mit Schutzart IP67 eigenen sich optimal für die Feldinstallation. Setzen Sie das Gerät dank witterungsbeständigem Design auch in rauen Umgebungsbedingungen ein.

Ihre Vorteile

  • Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
  • Robustes Design (Aludruckgehäuse) gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit durch Beständigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser)
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit dynamischem Boost
  • Hoher Wirkungsgrad von > 93 % durch geringe Leistungsverluste

Hauptmerkmale

  • Schutzart IP67
  • Dynamischer Boost liefert den 1,5-fachen Nennstrom für 5 s
  • Hohe Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
  • Wirkungsgrad bis > 93 %
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +85 °C, Startup type tested: -40 °C

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen