Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Leistungsstark und zuverlässig

QUINT POWER für maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Über die NFC-Schnittstelle können Meldeschwellen und Kennlinien, wie z. B. die Ausgangsspannung, individuell angepasst werden.

Die Stromversorgungen QUINT POWER unter 100 W bieten die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße.

Ihre Vorteile

  • SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Einfache Anlagenerweiterung durch Statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch Dynamischen Boost
  • Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
  • Platzeinsparung im Schaltkasten durch schmale und flache Bauform

QUINT POWER individuell einstellen

Benötigen Sie eine Stromversorgung mit individuellen Einstellungen?

Über den Konfigurator können Sie Ihre QUINT-POWER-Stromversorgung optimal an Ihre Applikation anpassen: Stellen Sie verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Meldeschwellen, Kennlinien oder die Ausgangsspannung individuell ein und bestellen Sie Ihre individualisierte Stromversorgung ab Stückzahl 1.

Leistungsstark mit SFB Technology

QUINT POWER mit SFB Technology  

QUINT POWER mit SFB Technology

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit SFB Technology, präventiver Funktionsüberwachung und NFC-Schnittstelle für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Leistungsstark und platzsparend

QUINT POWER unter 100 W  

QUINT POWER unter 100 W

QUINT POWER bietet auch im Leistungsbereich unter 100 Watt die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße. Wählen Sie darüber hinaus Ihre QUINT POWER für den niedrigen Leistungsbereich mit Push-in- oder Schraubanschluss.

Funktionale Sicherheit

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit  

QUINT POWER für maximale Betriebssicherheit

QUINT POWER erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL) und gewährleistet maximale Betriebssicherheit. Im Parallelbetrieb und angeschlossen an unterschiedliche Phasen ist die Last auch bei Problemen der Eingangsspannung zuverlässig versorgt.

Setzen Sie die Plus-Variante der 20 A-Stromversorgung oder auch die Kombination von QUINT POWER mit dem aktiven Redundanzmodul QUINT S-ORING in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 (IEC 61508) ein. 

SFB Technology

SFB-Technology - Wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb  

SFB Technology löst Leitungsschutzschalter aus

Um Standard-Leitungsschutzschalter magnetisch und damit schnell auslösen zu können, müssen Stromversorgungen kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstromes liefern.

Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, steht diese dynamische Stromreserve zur Verfügung. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

Präventive Funktionsüberwachung

Präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten  

Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände

Ausgangsspannung und -strom werden ständig überwacht. Die präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten. Die Fernüberwachung erfolgt über aktive Schaltausgänge und potenzialfreie Relaiskontakte.

NFC-Schnittstelle

Individuell parametrieren: Drahtlos über die NFC-Schnittstelle  

Individuell parametrieren: Drahtlos über die NFC-Schnittstelle

Mit der Near Field Communication (NFC) parametrieren Sie Stromversorgungen einfach und exakt mit dem PC oder dem mobilen Endgerät. Sie können z. B. Meldeschwellen sowie die Ausgangsspannung einstellen und Kennlinien individuell anpassen.

Anlagenerweiterung

Anlagenerweiterung mit dem POWER BOOST  

Anlagen einfach erweitern mit dem POWER BOOST

Der Statische Boost liefert bei Anlagenerweiterungen bis zu 125 % des Nennstroms. Für das Anfahren schwieriger Lasten stellt der Dynamische Boost zusätzlich bis zu 5 Sekunden den doppelten Nennstrom zur Verfügung.

Entwickelt für Frequenzumrichter

Besonders zuverlässig arbeitet QUINT POWER durch den gleichzeitigen Anschluss an AC-Spannung und DC-Zwischenkreisspannung  

Kontrollierter Maschinenstopp bei Netzausfall durch Nutzung der kinetischen Energie von Motoren

Diese Stromversorgung QUINT POWER ist speziell für den Anschluss an Frequenzumrichter ausgelegt. Sie wird gleichzeitig an AC-Spannung und die DC-Zwischenkreisspannung eines Umrichters angeschlossen. Bei Netzausfall versorgt die Energie des DC-Zwischenkreises alle angeschlossenen 24-V-Verbraucher unterbrechungsfrei weiter.

Mit verschiedenen Funktionen zu maximaler Anlagenverfügbarkeit

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Leistungsbereichen für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Ob mit SFB Technology, NFC-Schnittstelle und integriertem Gasableiter oder platz- und energiesparend mit unterschiedlichen Anschlussarten – QUINT POWER sichert zuverlässig die Versorgung Ihrer Anlage.

Stromversorgung, 1-phasigStromversorgung  100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Präventive Funktionsüberwachungxx
Voreingestellt bestellbarx 
Wahl zwischen Push-in- oder Schraubanschluss x
Leistungsreserve statischer Boostxx
Leistungsreserve dynamischer Boostxx
Integrierter Gasableiterx 
Geringe Gerätetiefe x
Robustes Designxx
Hoher Wirkungsgradxx

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service


Störfeste QUINT POWER

Leistungsstarke Stromversorgungen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen