Zurück zur Übersicht

neu

Stromversorgungen mit höchster Funktionalität – Leistungsstark und platzsparend

Die Stromversorgungen mit neuen Spannungen im Leistungsbereich bis 100 W erweitern die QUINT POWER-Familie. Höchste Anlagenverfügbarkeit bei kleinster Baugröße, präventive Funktionsüberwachung und kraftvolle Leistungsreserve stehen Ihnen auch im niedrigen Leistungsbereich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik

Hauptmerkmale

  • Leistungsreserven:
    – Statischer Boost bis 125 % dauerhaft
    – Dynamischer Boost bis 200 % für 5 s
  • Einstellbare Signalisierung von DC OK oder wählbare Leistungsschwellen
  • Wirkungsgrad bis 92,4 %
  • Weiter DC-Eingangspannungsbereich: 88 V DC … 350 V DC
  • Temperaturweitbereich: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen