Zurück zur Übersicht

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik  

SUNCLIX DC-Sicherungsadapter

Der SUNCLIX DC-Sicherungsadapter ist ein einfach zu installierendes Schutzelement für Ihre wertvolle Photovoltaikanlage. Alterungsbedingtes, vorzeitiges Ausfallen der Sicherung tritt wegen des optimierten thermischen Verhaltens nicht auf.

Ihre Vorteile

  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Langzeitstabil durch optimiertes thermisches Verhalten
  • Hochwertiger Littelfuse-Sicherungseinsatz
  • Alle relevanten internationalen Zulassungen inkl. neuester TÜV-Prüfvorschrift

Hauptmerkmale

  • Nennströme des Sicherungseinsatzes: 6 bis 30 A
  • 1000 V / 1500 V (EN) bzw. 600 V / 1000 V (UL) Systemspannung
  • Schutzart: IP68 (24 h/2 m)
  • SUNCLIX-Steckgesicht
  • Zulassung gemäß 2PfG 2380-2014-02 (TÜV) /  UL 4248 (in Vorbereitung)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen