Zurück zur Übersicht

neu

Robuste IP66-Panel-PCs – Bedienterminals für den Fahrzeugeinsatz

Die speziell für die Zielmärkte Logistik sowie Land- und Baumaschinen entwickelte VMT 9000-Serie zeichnet sich durch ein qualitativ hochwertiges, besonders kompaktes und extrem robustes Design aus, um selbst in härtesten Umgebungen zuverlässig zu funktionieren.

Ihre Vorteile

  • Sonnenlichtablesbares Display
  • Bedienbar mit Arbeitshandschuhen (auch bei PCAP)
  • Komfortable Bedienung über vier frei belegbare Fronttasten
  • Schraubenloses Design zur einfachen Reinigung
  • Witterungsbeständig dank IP66-Gehäuse sowie bruchsichere (IK08) und abriebfeste Fronten

Hauptmerkmale

  • 10"-, 12.1"-, 15"-Displays und 12,1"-Widescreen-Display
  • Resistiver (AR), kapazitiver (PCAP) Touch
  • Intel® Atom™ x7-E3950 2.0 GHz-Prozessor
  • Betriebstemperatur: -30°C … +60 °C
  • Funk: WLAN, Bluetooth, WWAN und GPS
  • Weitbereichsnetzteil: 9 V DC …60 V DC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen