Zurück zur Übersicht

neu

KVM-Extender für Distanzen bis 90 m – Lösung für abgesetzte Bedieneinheiten

Der VL KVM EXTENDER ermöglicht eine Datenübertragung zwischen Industrie-PC und Bedien-Panel über eine Distanz bis 90 m. Mit nur einem Standard-Ethernet-Kabel transferieren Sie Video-, Audio- und USB-Signale verlustfrei zwischen abgesetztem Bedien-Panel und Schaltschrank-PC.

Ihre Vorteile

  • Flexibel durch abgesetzte Bedienlösungen bis 90 m
  • Kostengünstig durch den Wegfall von Kabel- und Montagekosten
  • Erhöhte Systemverfügbarkeit durch den Einsatz rein passiver Displays
  • Industrietauglich dank einem erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C
  • Schnelle Inbetriebnahme durch eine reine Hardware-Lösung

Hauptmerkmale

  • Übertragung von Video-, Audio- und USB-Signalen bis 90 m
  • Max. Auflösung 1920 Pixel x 1080 Pixel bei 60 Hz (Full HD)
  • Außenmaße 150 mm x 80 mm x 43 mm
  • Wand-, Buch- oder Tragschienenmontage
  • Schnittstellen: 1 x DVI-D, 1 x DP++
  • 24 V DC ±20 %

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen