Zurück zur Übersicht

Hightech-UV-LED-Drucker – Industrieller Farbdruck leicht gemacht

Die neue Generation der BLUEMARK ID-Drucksysteme ist die All-in-One-Lösung für die industrielle Kennzeichnung. Eine intuitive Benutzeroberfläche begleitet Sie entlang des gesamten Druckprozesses. Dabei beschriftet der BLUEMARK ID COLOR nicht nur monochrom, sondern auch mit CMYK-Farbdruck.

Ihre Vorteile

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch optionalen Farbdruck und über 1350 verfügbare Markierungsmaterialien
  • Intuitive Bedienung dank integrierter Markierungs-Software
  • Optimierter Fluidverbrauch durch skalierbare Druckauflösung
  • Flexible Materialbestückung über Fronteinzug und Abstapelmagazine
  • Zeitersparnis durch hohe Druckgeschwindigkeit

Hauptmerkmale

  • Druckverfahren: UV-LED-Druck
  • Display: 7“-Multicolor-Touchdisplay
  • Software-on-Board
  • Materialerkennung von UCT- und US-Materialien
  • Schnittstellen: USB, LAN, WLAN, Bluetooth
  • Gewicht: 20,8 kg

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

BLUEMARK ID COLOR

Die All-in-One-Lösung für industrielle Kennzeichnung.