Zurück zur Übersicht

neu

Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit – Maximaler Explosionsschutz

Die Ex i-Trennverstärker der Serie MACX Analog bieten Ihnen maximalen Explosionsschutz für eigensichere Stromkreise bis in Zone 0 und Zone 20. Neue Grenzwertschalter und Temperaturmessumformer runden das umfangreiche Produktspektrum ab.

Ihre Vorteile

  • Universeller Einsatz für eigensichere Stromkreise bis in alle Ex-Zonen dank internationalem Zulassungspaket
  • Einsatz bis SIL 2 und in 2-kanaliger Architektur bis SIL 3 (SC 3) durch Zertifizierung nach IEC EN 61508
  • Störungsfreie Signalübertragung durch patentiertes Übertragerkonzept
  • Softwarefreie Konfiguration des Grenzwertschalters
  • Einfache Energiebrückung über den Tragschienen-Busverbinder

Hauptmerkmale

  • Eigensichere Ein- oder Ausgänge [Ex ia] IIC / IIIC
  • Einsetzbar bis SIL 2 / SIL 3 nach IEC 61508
  • Sichere galvanische Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung
  • Baubreite: 12,5 mm
  • Schraub- oder Push-in-Anschluss

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen