Zurück zur Übersicht

neu

Multifunktionale Energiemessgeräte – Der schnellste Weg zur Energiemessung

Kommunikationsschnittstelle einrichten, Stromnetzart wählen, Messeingang einstellen: Minutenschnell sind die EMpro-Energiemessgeräte einsatzbereit und ins Netzwerk integriert. Sparen Sie Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand und profitieren Sie von smarten Webserver-Funktionen.

Ihre Vorteile

  • In nur drei Schritten zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
  • Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand sparen durch direkten Anschluss herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen
  • Servicefreundlich durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
  • Datensicherheit durch Deaktivierung von Bedienelementen und Schnittstellen

Hauptmerkmale

  • Spannungsversorgung bis 700 V AC
  • Strommessung bis 20.000 A über Stromwandler
  • Direktanschluss von Rogowski-Spulen
  • Datenlogging für bis zu 8 Parameter, über 90 Tage bei 15 Minuten
  • Mehrsprachen-Display

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen