Zurück zur Übersicht

neu

Energiezähler mit MID-Zertifizierung – Daten erfassen, kommunizieren, abrechnen

EMpro-Energiezähler erlauben Ihnen die kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung. Die Messgeräte erfassen die wichtigsten elektrischen Parameter und stellen die Daten übergeordneten Leitsystemen über die gängigen Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung.

  • Einfache Bus- und Netzwerkanbindung über M-Bus-, Modbus/RTU- oder Modbus/TCP-Schnittstelle
  • Schmal auf der Hutschiene durch Baubreite von nur 72 mm
  • Zeit und Kosten sparen: Varianten mit Direktstrommessung bis 80 A
  • Einfache Modbus-Integration durch einheitliche Registertabellen mit bestehenden EMpro-Energiemessgeräten
  • Datenfernzugriff, -speicherung und -export bei Ethernet-basierten Geräten

Hauptmerkmale

  • MID-Zulassung nach EN 50470
  • Messen von Strom, Spannung, Leistung und Energie
  • Messung: direkt, bis 80 A ohne Stromwandler oder über Stromwandler
  • S0-Ausgang
  • Ringspeicher bis max. 500 Tage, bei Ethernet-basierten Geräten

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen