Zurück zur Übersicht

neu

M12-H- und -Y-Verteiler zur Leistungsübertragung – Hohe Leistung einfach verteilen

Mit M12-Power-Verteilern gestalten Sie Ihre Leistungsverkabelung nach Ihren Ansprüchen. Verteilen und bündeln Sie Leistungen bis 16 A und 630 V einfach im kompakten M12-Design. H- und Y-Verteiler für AC- und DC-Anwendungen erweitern das M12-Power-Produktprogramm.

Ihre Vorteile

  • Leistungsfähig: DC- und AC-Anwendungen bis zu 16 A und 630 V
  • Einsparpotential durch die Verteilung und Bündelung von Leistung
  • Sicher geschirmt: zuverlässige 360°-Schirmanbindung
  • Sichere Fixierung durch zwei Befestigungsbohrungen
  • Nach der Befestigung des Verteilers lassen sich M12-Steckverbinder montieren

Hauptmerkmale

  • Schutzart: IP65, IP67
  • 360°-Schirmanbindung
  • 2 Befestigungsbohrungen
  • Standardisiert nach IEC 61076-2-111

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung