Zurück zur Übersicht

neu

Geschirmte M12-Verteilerboxen – Signale zuverlässig übertragen

Verteilerboxen bündeln mehrere Leitungen einfach in einem Stammkabel zur Verbindung mit der Steuerung. Mit 360°-geschirmten Sensor-/Aktor-Boxen übertragen Sie zudem zuverlässig Signale in EMV-kritischen Anwendungen.

Ihre Vorteile

  • Sichere Signalübertragung in elektromagnetisch belasteter Umgebung durch zuverlässige 360°-Schirmung
  • Robust dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz

Hauptmerkmale

  • Anschlussart: M12-Buchse
  • Kodierung: A-Standard
  • Polzahl: 5
  • Steckplatzbelegung: doppelt
  • Schutzart: IP65, IP67

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung