Zurück zur Übersicht

neu

Verteilerboxen mit QUICKON-Anschluss – Einfacher Anschluss ohne Steckverbinder

Verteilerboxen mit QUICKON-Schneidklemmanschluss ermöglichen die mühelose und übersichtliche Verkabelung von Sensoren und Aktoren ohne Steckverbinder. Schließen Sie die offenen Leitungsenden Ihrer Sensoren direkt und ohne abzuisolieren an. 

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende Konfektionierung mit Schneidklemmanschluss
  • Einfacher Anschluss der Signalleitungen ohne Steckverbinder
  • Flexibler Stammleitungsanschluss und einfacher Austausch von Box und Leitung im Servicefall durch steckbare Anschlusshaube
  • Sicher im Feld durch vergossenes Gehäuse und hohe Schutzarten
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch eine einfache Diagnose

Hauptmerkmale

  • QUICKON IDC-Anschluss
  • Leiterquerschnitt 5-polig: 0,14 mm² … 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt 4-polig: 0,14 mm² … 0,75 mm²
  • Steckplatzbelegung: doppelt
  • Schutzart: IP65, IP67

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung