Zurück zur Übersicht

neu

Konfektionierte M12-Datenkabel – Schirmkonzept zur sicheren Datenübertragung

Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirmkonzept für konfektionierte Datenkabel. Flüssiges Metall, das beim Herstellungsprozess den Kabelschirm vollständig einschließt, garantiert eine verbesserte, robuste Schirmleistung und Erweiterung der Leistungsreserven.

Ihre Vorteile

  • Erhöhte Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen unter Extrembedingungen wie z. B. Blitzeinschlägen
  • Sichere 360°-Schirmanbindung bei hohen mechanischen Belastungen
  • Zuverlässiger EMV-Schutz mit extrem niederohmiger Verbindung von < 1 mΩ
  • Mehr Flexibilität durch Erweiterung der Kabelkompatibilität
  • Platzersparnis durch kompaktere Bauweise der Steckverbinder

Hauptmerkmale

  • X-Kodierung mit durchgängiger Paarschirmung
  • 8-polig
  • Schutzart: IP67
  • Geeignet für 10 GBit/s CAT6A
  • PoE-fähig bis 0,5 A bei maximal 60 V
  • Standardisiert nach IEC 61076-2-114

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen