Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT

Anschluss an die Zukunft

Kundenspezifische Klemmenblöcke mit einer Spannungsfestigkeit von 24 bis 1.500 V realisieren.

Modulare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular versorgen Ihre Industrieelektronik mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu 1.500 Volt. Der Produktkonfigurator von Phoenix Contact führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem Klemmenblock: mit erweiterten Farbräumen, auf Wunsch sogar mit unterschiedlich kombinierbaren Querschnitten und immer mit 24/7-Zugriff auf Ihre Konfigurationsdaten.

Ihre Vorteile

  • Leistungsverluste reduzieren: Spannungsfestigkeit bis 1.500 V
  • Erhöhte Farbvarianz: auf Wunsch individuelle Einfärbung jedes Pols
  • Nur ein Bauteil für alle Geräteanschlüsse: Kombinieren Sie auf Wunsch verschiedene Einzelelemente zu Ihrem maßgeschneiderten Anschlussblock
  • Einfach zu Ihrem individualisierten Artikel: Nutzen Sie den Online-Konfigurator
  • Technische Daten ganz einfach online abrufen: QR-Code auf jedem Produkt

Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package

Sie möchten sich konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular ansehen und testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package.

Leistungsverluste reduzieren

Spannungsfestigkeit bis 1.500 V  

Spannungsfestigkeit bis 1.500 V

Neue Applikationen in zahlreichen Branchen wie etwa der Photovoltaik benötigen höhere Spannungen von 1.000 bis 1.500 V zugunsten einer verringerten Verlustleistung und höherer Effizienz. Phoenix Contact bietet für derartige Geräte die passende, konfigurierbare Anschlusstechnik.

Erhöhte Farbvarianz

Auf Wunsch individuelle Einfärbung jedes Pols  

Auf Wunsch individuelle Einfärbung jedes Pols

Nutzen Sie mehr Kombinationsmöglichkeiten dank eines erweiterten Farbraums. Jeder einzelne Pol lässt sich einzeln ein- bis dreiseitig einfärben und bei Bedarf auch beschriften.

Nur ein Bauteil für alle Geräteanschlüsse

Verschiedene Einzelelemente zu einem maßgeschneiderten Anschlussblock kombinieren  

Verschiedene Einzelelemente zu einem maßgeschneiderten Anschlussblock kombinieren

Profitieren Sie von mehr Flexibilität bei der Hybridisierung Ihrer Klemmenblöcke: Konfigurieren Sie Ihre Leiterplattenklemme digital. Auf Wunsch verbinden Adapter Klemmenpole mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten zu einer individuellen Gesamtlösung. So erhalten Sie einen Anschlussblock, der Ihre Anforderungen passgenau abdeckt.

Einfach zu Ihrem individualisierten Artikel

Nutzen Sie den Online-Konfigurator  

Nutzen Sie den Online-Konfigurator

Konfigurieren Sie aus einem Baukasten aus Einzelkomponenten Ihren individuellen Leiterplattenklemmenblock und visualisieren Sie Ihre Anschlusslösung. Der Konfigurator führt Sie mit wenigen Klicks zur gewünschten Produktvariante. Erleben Sie dabei einen durchgängig digitalen Prozess: von der Konfiguration über die Bestellung bis hin zur Auslieferung.

Technische Daten ganz einfach online abrufen

QR-Code auf jedem Produkt  

QR-Code auf jedem Produkt

Behalten Sie alle technischen Daten ihres Klemmenblocks stets im Überblick. Jeder konfigurierte Klemmenblock wird mit einem individuellen QR-Code ausgeliefert, sodass Sie jederzeit auf einer Artikeldetailseite alle Informationen einsehen können.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular