Zurück zur Übersicht

Auswahlhilfe für USV

Stellen Sie gleich hier die passende USV-Lösung zusammen:

Modulare Lösung

  1. Wählen Sie Ihre Stromversorgung, z. B. QUINT POWER
  2. Wählen Sie Ihr USV-Modul QUINT UPS
  3. Wählen Sie Ihren Energiespeicher:
  • UPS-CAP für maximale Lebensdauer
  • UPS-BAT/LI-ION für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten
  • UPS-BAT/VRLA und VRLA-WTR für maximale Pufferzeiten

USV mit integriertem Energiespeicher

Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten: Das USV-Modul und der Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint.

  • QUINT UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • STEP UPS: Energiespeicher auf LiPo-Basis
  • UNO UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • Puffermodul QUINT BUFFER: Energiespeicher auf Kondensatorbasis

USV mit integrierter Stromversorgung

Platzsparend sind USV-Modul und Stromversorgung in einem Gehäuse untergebracht. Lediglich ein Energiespeicher wird benötigt, um das USV-System zu vervollständigen.

  • MINI UPS: für 24 oder 12 V DC
  • TRIO UPS: für 24 V DC

    QUINT UPS DC mit den Energiespeichern UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR und UPS-BAT/LI-ION

    Beispiel:

    • QUINT für 24 DC-Anwendungen
    • 20 A sollen für 6 Minuten gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis ist die Farbe Hellgrün. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 20 A für 6 Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

    Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

    Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

    Zurück nach oben

    QUINT UPS AC mit den Energiespeichern UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR und UPS-BAT/LI-ION

    Beispiel:

    • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
    • 90 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis wird durch die Farbe Lila dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 90 W für eine Stunde passt die QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

    Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

    Zurück nach oben

    QUINT UPS DC mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

    Beispiel:

    • QUINT für 24-V-DC-Anwendungen
    • 20 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 20 A für zehn Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

    Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

    Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

    Zurück nach oben

    QUINT UPS AC mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

    Beispiel:

    • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
    • 125 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 125 W für eine Stunde passt die QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

    Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

    Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

    Zurück nach oben

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Stromversorgung MINI UPS und TRIO UPS

    Beispiel:

    • 2 A sollen für 20 Minuten gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis wird durch die Farbe Grün dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 2 A für 20 Minuten passt die MINI-DC-UPS/24DC/2 in Kombination mit dem Energiespeicher MINI-BAT/24DC/1.3AH.

    Hinweis:

    Im Vergleich zur MINI-DC-UPS/24DC/2 verdoppeln sich die Pufferzeiten mit der MINI-DC-UPS/12DC/4. Verfügbare Energiespeicher: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Art.-Nr. 2866572) und MINI-BAT/12DC/2.6AH (Art-Nr. 2866569).

    Zurück nach oben

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Energiespeicher

    Beispiel:

    • 5 A  sollen für 20 Minuten gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

    Das Ergebnis wird durch die Farbe Gelb dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 5 A für 20 Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

    Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

    Zurück nach oben

    Auswahltabelle für STEP- und UNO-UPS

    Wählen Sie hier Ihre USV-Lösung.

    Beispiel:

    • 2,5 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

    Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.
    Das Ergebnis ist die Farbe Blau. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 2,5 A für 10 Minuten passt die STEP-UPS/24DC/24DC/3.

    Schalten Sie eine passende Stromversorgung vor.

    Zurück nach oben

    Pufferzeiten für TRIO AC-USV

    Auswahltabelle für STEP-UPS

    Pufferzeiten für TRIO AC-USV

    Zurück nach oben

    Zurück zur Übersicht
    Weitere Informationen
    • Auswahlhilfe für USV

    PHOENIX CONTACT s.à r.l.

    10a, op Bourmicht
    L-8070 Bertrange
    (+352) 45 02 35-1

    Konfigurator

    Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

    Stromversorgungen und USV

    Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

    Schließen