Zurück zur Übersicht

neu

Axioline F-Komponenten – I/O-Module für extreme Bedingungen

Für das schnelle, besonders robuste I/O-System mit hoher Signaldichte Axioline F stehen nun auch weitere I/O-Module mit erweitertem Temperaturbereich und lackierten Leiterplatten zur Verfügung. Somit eröffnet Ihnen Axioline F ein noch breiteres Einsatzfeld.

Ihre Vorteile

  • Weitreichende Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Temperaturbereich
  • Die lackierten Leiterplatten halten auch widrigsten Umgebungsbedingungen stand
  • Hohe Störfestigkeit auch in elektromagnetisch stark verschmutzten Umgebungen
  • Schnelle Installation dank Push-in-Anschlusstechnik

Hauptmerkmale

  • -40 °C … +70 °C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 5 % … 95 %
  • Störaussendung: Klasse B nach EN 61000-6-3
  • Störfestigkeit: 8 kV Luftentladung nach EN 61000-4
  • Einsatzhöhe: 3.000 m üNN ohne Derating


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen