Zurück zur Übersicht

neu

Axioline F-Komponenten – I/O-Modul zur Pulsweitenmodulation

Axioline F ist das schnelle, robuste und einfache I/O-System. Das Produktprogramm wird nun um ein I/O-Modul zur Pulsweitenmodulation erweitert. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Kanäle bieten die Möglichkeit einer Pulsweitenmodulation (PWM) der Ausgangssignale.

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung der Betriebsarten PWM und Impulsgenerator in einem Modul
  • Flexibler Anschluss der Peripherie durch wahlweise 5-V- oder 24-V-Ausgang je Kanal zur individuellen Verwendung
  • Wählbare Auflösung der Frequenz zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Schnelle Installation dank Push-in-Anschlusstechnik

Hauptmerkmale

  • Unterstützt die Betriebsarten PWM und Impulsgenerator
  • Push-Pull-Ausgang
  • Ausgabe von 5-V- oder 24-V-Signalen
  • Nennstrom je Ausgang: 500 mA beim 24-V-Ausgang


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen