Zurück zur Übersicht

neu

Axioline E-Komponenten – IO-Link-Device mit 4 analogen TC-Eingängen

Der Axioline E-IO-Link/Analogkonverter ist ein IO-Link-Device, das Analogsignale von Thermoelementen (TC) vom
Typ K über das IO-Link-Protokoll überträgt.

Ihre Vorteile

  • Schneller Anschluss der Thermoelemente dank Push-in-Anschlusstechnik
  • Einfache Anbindung von vier handelsüblichen Thermoelementen im Feld
  • Spart Platz in der Installation dank kompakter Bauform

Hauptmerkmale

  • Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
  • IO-Link-Spezifikation V1.1.2
  • 4 Differenzeingänge für Thermoelemente
  • Messbereich: -270 °C … +1372 °C
  • Schutzart IP65


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen