AC-Infrastruktur-Ladedosen

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Die Schnittstelle für mobile Ladekabel

Vorkonfektionierte Infrastruktur-Ladedosen für Ladepunkte im Innen- und Außenbereich.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in AC-Infrastruktur-Ladedosen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere Infrastruktur-Ladedosen kommen z. B. in öffentlichen AC-Ladesäulen oder kompakten Wallboxen zum Einsatz. Sie ermöglichen das Laden eines Fahrzeugs über ein mobiles AC-Ladekabel. Damit erzielen Sie eine deutlich höhere Leistungsübertragung als beim Laden über die übliche Haushaltssteckdose. Die Ladedosen sind vorkonfektioniert, platzsparend, flexibel einsetzbar und geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm für Typ 2 und GB/T
  • Auch für kompakte Wallboxen geeignet dank platzsparender Bauart
  • Flexibel einsetzbar durch modularen Aufbau für Front- und Rückwandmontage
  • Hohe Sicherheit beim Ladevorgang durch integrierten Verriegelungsaktuator inklusive Positionserkennung und manueller Notentriegelung
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Kontaktoberflächen
  • Keine Probleme mit Kondenswasser dank integriertem Entwässerungssystem mit Ablaufstutzen
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Laden mit Wechselstrom nach Modus 3, Fall B

 Lademodus 3, Fall B  

Lademodus 3, Fall B

Die AC-Infrastruktur-Ladedosen kommen beim Lademodus 3 im Fall B zum Einsatz. Das bedeutet, dass die üblicherweise im Kofferraum mitgeführten mobilen Ladeleitungen hier angeschlossen werden können.

Ladedosen für Europa

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Klappdeckel, Anbaurahmen und Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2

Die genormte Infrastruktur-Ladedose Typ 2 nach IEC 62196 ist für das Laden in Europa ausgelegt. Phoenix Contact bietet hierzu zwei verschiedene Ausführungen an:

  • mit modularem Aufbau und rückseitiger Schutzdeckel-Verschraubung für die Front- und Rückwandmontage
  • als Easy-Mount-Ausführung mit vorderseitiger Schutzdeckel-Verschraubung für die Rückwandmontage

Die Easy-Mount-Infrastruktur-Ladedose wird hierbei mit zugehörigem Befestigungsrahmen an der Gehäusewand angebracht. So kann der Easy-Mount-Schutzdeckel bequem ausgetauscht werden, ohne die Wallbox oder Ladestation öffnen zu müssen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

Ladedosen für China

Infrastruktur-Ladedose nach GB/T Standard mit Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose GB/T

Die genormte Infrastruktur-Ladedose nach GB/T 20234 ist für das Laden in der chinesischen Infrastruktur ausgelegt. Sie ist der Infrastruktur-Ladedose Typ 2 sehr ähnlich. Normativ ist zusätzlich zur Verriegelungsatuatorik eine Einkerbung für den Hebel des Infrastruktur-Ladesteckers vorhanden. Außerdem verfügt gemäß der neuen GB/T-Norm jeder Leistungskontakt über integrierte Temperatursensoren.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

Schnelle und flexible Montage

Die modulare, platzsparende Bauweise der Infrastruktur-Ladedosen ermöglicht eine flexible Front- und Rückwandmontage, auch bei kompakten Wallboxen. Ein Entwässerungsschlauch und verschiedene Arten von Schutzdeckeln können optional angebracht werden. Auf Wunsch erhalten Sie das Leitungsende auch mit Stufenschnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

Sicherer Ladevorgang

Durch einen Verriegelungsaktuator wird das Herausziehen des Infrastruktur-Ladesteckers während des Ladevorgangs sicher verhindert. Über eine integrierte Elektronik im Aktuator wird die Verriegelung angesteuert und der aktuelle Zustand abgefragt. Im Notfall, wie z. B. bei einem Stromausfall, kann der Verriegelungsaktuator auch durch Öffnen der Ladestation manuell entriegelt werden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen