Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Filter

26 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Funktionserdkontakt - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - 2202027

PE-Kontakt für UM-BASIC-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 1 mit der Tragschiene

Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - 2202034

Strangprofilgehäuse, Länge: 76 mm, Rastdeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 9,95 mm, Höhe: 65,7 mm

Fußelement - UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - 2202023

Strangprofilgehäuse, Farbe: lichtgrau

Elektronikgehäuse - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - 2202030

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 3 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

Leiterplatte - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Lochrasterplatine für das UM-BASIC 108 DEV-KIT; für SMKDS-Klemmen; geeignet für Handlötung

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Fußelement - UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - 2202020

Strangprofilgehäuse, Farbe: lichtgrau

Fußelement - UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 2202024

Strangprofilgehäuse, Farbe: lichtgrau

Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - 2202033

Strangprofilgehäuse, Länge: 76 mm, Rastdeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 9,95 mm, Höhe: 65,7 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Strangprofilgehäuse, Länge: 1000 mm, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Höhe: 24 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

26 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen