Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Filter

872 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Teststecker - FTPR-3/13S - 3069971

Teststecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 13, Breite: 136,8 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3/14S - 3069953

Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 14, Breite: 146,7 mm, Farbe: grau

Potenzialverteiler - PTRV 8-PV /BU - 3270249

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 32, Breite: 8,3 mm, Länge: 100 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Rangierverteiler - PTRV 4 BU/RD - 3270120

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Abdeckprofil - FBP-3/2SL - 1030007

Abdeckprofil, Farbe: transparent

Blindstecker - FBP 11+1 - 1029720

Blindstecker, Farbe: orange

Prüfsteckleiste - UTWE 6/11+1 - 1029713

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 131 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Betriebsstecker - FWP 11+1 - 1029717

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Farbe: grau

Rangierwabe - FTMC 1,5 /6-3-NS - 3001962

Rangierwabe, ohne Betätigungsdrücker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Anzahl Anschlüsse: 36, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

872 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen