Drehzahl- und Stillstandswächter

Filter

35 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - 2902338

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge: 2,5 m, für Steuerung: INDEL

neu

Sicherheitsschaltgerät - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Zugfederbklemme, Breite: 22,5 mm

Datenschnittstelle - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Adapter - PSR-RSM-HTL-ADAPTER - 2981897

Adapter für PSR-RSM, Hardware- Interface für HTL Encoder - Signalanpassung

Sicherheitsschaltgerät - PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - 2981538

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Kat.4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Schraubanschluss-Klemmen, Breite: 45 mm

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - 2986973

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Control Techniques, Typ Unidrive SP

Adapterkabel - CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - 2986999

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: FANUC CN

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - 2981606

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Siemens, Heidenhain

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - 2981622

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Siemens

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/DKC - 2981648

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Indramat

35 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen