Nietwerkzeug

Filter

16 Treffer

Werkzeug - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreizniets RVT-PA 4

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Blindniete, Ø 4,0 mm, Hülsenlänge 14 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A, auch für UW/RW/PW 25

Blindniet - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 10 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Befestigungsclip - RVT-PA 4 - 3240498

Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 4 mm und eine Materialstärke von 1,5... 6 mm

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 6 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A, auch für UW/RW/PW 10 und 16

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Befestigungsclip - RVT-PA 6 - 3240499

Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 6 mm und eine Materialstärke von 1,5 ... 6 mm

16 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen