Prozessanzeigen und Feldgeräte

Prozessanzeigen und Feldgeräte

Erfassen, überwachen, steuern

Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesswerte oder erfassen Sie Temperaturen direkt im Feld.

Zurück zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kategorien

Suchen in Prozessanzeigen und Feldgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Prozessanzeigen FA MCR ermöglichen Ihnen die Überwachung und Anzeige von Analog- und Temperatursignalen sowie eine Steuerung über digitale und analoge Ausgänge. Mit den Kopfmessumformern erfassen Sie Temperaturen direkt vor Ort und wandeln sie in analoge Normsignale.

Ihre Vorteile

  • Einfache Konfiguration der Prozessanzeigen, wahlweise per Fronttastatur oder mit FDT/DTM-Software
  • Alles im Blick: Anzeige von Werten wie auch Bargraph oder Messstellenbezeichnung, zusätzlich Farbwechsel im Fehlerfall
  • Einfache Installation dank genormter Gehäusemaße und steckbarer Anschlussklemmen
  • Prozessdaten digital übertragen, anzeigen und aus der Ferne parametrieren durch integrierte HART-Kommunikation
  • International einsetzbar dank UL- und CSA-Zulassungen
  • Auch für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich: Varianten mit ATEX-, CSA- und FM-Zulassung

Universeller Einsatz - multifunktionale Prozessanzeigen

Multifunktionale Prozessanzeige für die Feldinstallation  

Multifunktionale Prozessanzeige für die Feldinstallation

Field-Analog-Prozessanzeigen erhalten Sie für die Feld- und Schalttafelinstallation. Über die Universaleingänge erfassen Sie Strom, Spannung, RTDs und TCs. Umfangreiche Zulassungen ermöglichen Ihnen auch den Anschluss von Sensoren im Ex-Bereich. Die aktuellen Prozesswerte sind auf den fünfstelligen, hinterleuchteten Displays gut abzulesen. Gleichzeitig bietet Ihnen der Bargraph einen schnellen Überblick. Auch aus größerer Entfernung erkennen Sie Alarmzustände schnell durch den Farbwechsel.

Temperaturen direkt im Feld erfassen, anzeigen und wandeln

Über Display und Feldgehäuse visualisieren Sie die Daten vor Ort  

Über Display und Feldgehäuse visualisieren Sie die Daten vor Ort

Mit den schleifengespeisten Feldgeräten erfassen und wandeln Sie die Signale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern direkt im Feld. Über die integrierte HART-Kommunikation übertragen Sie die Prozessdaten digital oder parametrieren die Produkte aus der Ferne. Nutzen Sie außerdem Display und Feldgehäuse aus dem Zubehör zur Visualisierung der Werte vor Ort.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1