Filter

458 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Teststecker - FTPR-3/13S - 3069971

Teststecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 13, Breite: 136,8 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTP-3/14S - 3069953

Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 14, Breite: 146,7 mm, Farbe: grau

Abdeckprofil - FBP-3/2SL - 1030007

Abdeckprofil, Farbe: transparent

Prüfsteckleiste - UTWE 6/11+1 - 1029713

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 131 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Teststecker - FTPR-2/23 - 3001702

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Polzahl: 23, Breite: 220,1 mm, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/I19 - 3069678

Blindstecker, VDE kodiert Typ I19, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/19 - 3069890

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 188,2 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau

Betriebsstecker - FWP 3+1 - 3069270

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-3/8S - 3069968

Teststecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 8, Breite: 96 mm, Farbe: grau

Prüfsteckleiste - PTRE 6-2/I19 - 3069461

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ I19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 187,5 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

458 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen