Photovoltaik-Steckverbinder

Filter

177 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



PRC 5-FT25-MC6-220 WO NUT - 1256999

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Vercrimpen Sie den Leiter nach DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Farbmarkierung - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Farbmarkierung, Artikelfamilie: PRC 35, Kodierelement, Material Gehäuse: PA 6.6-FR, Farbe: schwarz

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Steckverbinder - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02 - 1622077

Wechselrichter-Anschlusset bestehend aus 1x AC-Feldsteckeverbinder der PRC-Serie und 4x DC-Feldsteckerverbinder "SUNCLIX" (2 Pärchen)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-1800-RD - 1012982

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 1800000

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Crimpkontakt - PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - 1050768

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Crimpkontakt, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-120-BU - 1705394

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 120

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Verschraubung - PV-FT-C-WALLMOUNT BK - 1146092

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Verschraubung, Polzahl: 0

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
177 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1