PROFINET

PROFINET

Zukunftssichere Systemlösung

PROFINET ist perfekt für die Automatisierung: Ethernet-basiert, extrem flexibel und leistungsfähig.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

Suchen in PROFINET

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Als einer der weltweit führenden Automatisierungsspezialisten bietet Ihnen Phoenix Contact ein komplettes Produktportfolio zum Aufbau von PROFINET-Netzwerken: von Hard- und Software-Komponenten bis hin zu Kabeln und Steckern. Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten tragen zusammen mit weiteren Produkten von Phoenix Contact zur Erhöhung der Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen bei.

Ihre Vorteile

  • Weltweiter Standard für Ethernet-Kommunikation: herstellerübergreifend und international einsetzbar
  • Einfache Integration vorhandener Automatisierungssysteme, dank offener Netzwerkstrukturen
  • Umfassende Diagnose und höchste Sicherheit durch besonders leistungsfähiges und flexibles Kommunikationsprotokoll
  • Umfangreiches Produktprogramm bei Phoenix Contact – über 500 Produkte und Dienstleistungen verfügbar
  • Durchgängige Technologiekompetenz: eigene Entwicklungen der PROFINET-Geräte, der zugehörigen Stecker und Chipsätze sowie Stacks und Konfiguratoren
  • Unterstützung bei der Geräteentwicklung, Zertifizierung und Integration – durch das PROFINET Competence Center

Alles für PROFINET

Alles für PROFINET

Leistungsfähige Steuerungen

Für mittlere bis gehobene Steuerungsaufgaben bieten wir Ihnen modular erweiterbare SPS, auch für die Tragschiene. Außerdem erhalten Sie bei Phoenix Contact PC-basierte Multifunktions-Steuerungen mit PROFINET-Schnittstellen.

I/O-Systeme für den Schaltschrank und Feldinstallation

Mit den Produktfamilien Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline und Ruggedline bietet Phoenix Contact PROFINET-fähige I/O-Systeme für unterschiedlichste Anforderungen:

  • in den Schutzarten IP20 und IP65/67
  • in modularer oder kompakter Bauweise
  • mit hoher Funktionsvielfalt
  • mit internationalen Zulassungen

Automatisierungs-Software PC WORX

Das Herzstück eines PROFINET-Systems ist die Steuerung. Unsere Steuerungen programmieren Sie durchgängig mit der Automatisierungs-Software PC WORX.

Die Software unterstützt Sie bei der Konfiguration des PROFINET-Netzwerks, der Programmierung nach IEC 61131 sowie der Inbetriebnahme und Diagnose aller Komponenten.

Industrial Ethernet Switches für PROFINET

Wählen Sie für jede PROFINET-Applikation den passenden Switch:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches mit PTCP-Filter zur Stabilisierung Ihres PROFINET-Netzwerks.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches mit integriertem PROFINET-Device für die Konfiguration und Diagnose direkt aus dem Steuerungssystem, LLDP für automatische Topoligierkennung und dem Media Redundancy Protocol (MRP) für schnelle Redundanz.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-Switches mit integrierter ERTEC-Technologie und optimalen Realtime-Eigenschaften und höchste Priorisierung von PROFINET-Daten durch Cut-Thorough-Switching.

Zuverlässige Funklösungen

Profitieren Sie in Ihrem PROFINET-Netzwerk von den Möglichkeiten drahtloser Kommunikation und den zuverlässigen industriellen Komponenten von Phoenix Contact. Wireless Ethernet ist die optimale Lösung für ausgedehnte Anlagen oder mobile Maschinen – sicher, leistungsfähig und wartungsfreundlich. Nutzen Sie je nach Applikation und Anforderung die passende Technologie:

  • Industrial Wireless LAN - für die Verbindung vieler mobiler Teilnehmer in einem ausgedehnten Netzwerk mit hoher Performance.
  • Industrial Bluetooth - für die besonders einfache Anbindung von Automatisierungskomponenten, auch parallel zu anderen Funksystemen.

Flexible Medienkonverter

Für höchste Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Ethernet-Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um.

Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die richtige Technologie: Medienkonverter mit 1300 nm Wellenlänge für besonders große Distanzen, Geräte mit 660 nm für einfach handhabbare POF-/HCS-Technik und Medienkonverter mit WDM-Technologie für eine Einfaser-Übertragung z. B. in rotierenden Applikationen.
Medienkonverter mit Pass-Through-Betriebsart ermöglichen kurze Latenzzeiten und eigenen sich besonders für zeitkritische Anwendungen wie PROFINET RT.

Effektiver Überspannungsschutz

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Anlage mit dem wirkungsvollen Überspannungsschutz von Phoenix Contact. Speziell für den Schutz von PROFINET-Schnittstellen steht der RJ45-Zwischenstecker Datatrab zur Verfügung.

Netzwerk-Isolatoren für PROFINET

Unsere Isolatoren dienen der galvanischen Trennung bis 4 kV in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken. So schützen Sie Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Das erhöht deutlich die Störfestigkeit unter industriellen Beanspruchungen.

Die Geräte erfüllen die Anforderungen für Bahnanwendungen gemäß EN 50155 und EN 50121.

Übersichtliche Schaltschrankverkabelung

Suchen Sie nach einer Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckern? Patch-Panel sind die komfortable Lösung.

Die schaltschrankübergreifende Feldverkabelung legen Sie je nach gewählter Variante einfach auf Schraub-, Federkraft- oder LSA-Anschlussklemme auf. Der weitere Anschluss an die Endgeräte erfolgt dann mit bereits vorkonfektionierten RJ45-Patch-Kabeln.

Mit nur einem Klick montieren Sie die Patch-Felder auf der Tragschiene im Schaltschrank.

Vorkonfektionierte Verkabelungssysteme

Das PROFINET-Produktportfolio von Phoenix Contact enthält Kabel und Steckverbinder für jedes Installationskonzept. Überzeugen Sie sich selbst:

  • RJ45-Steckverbinder in den Schutzarten IP20 und IP67
  • M12-Steckverbinder in den Schutzarten IP65 und IP67
  • Steckverbinder zur Energieverteilung
  • Alle gängigen Kabelarten für Schaltschrank und Feld

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Axioline F – PROFINET

Parametrierung und Diagnose

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen