Monitoring

Filter

1.252 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Schaltgerätekombination - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Sensorgestützte Auswerteeinheit, Komponente des Eiserkennungssystems ID-S, mit 6 Sensoren ID-S-S 915, Kommunikation per 915-MHz-Frequenzband sowie Modbus TCP und PROFINET

Widerstand - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

HARTR-Kommunikationswiderstand, 250 , in Verbindung mit Digitalanzeige 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP oder 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

neu

Signalleuchte - CSD-SL 200 GN - 2701782

LED-Signalleuchte, 24 V DC, grün, Kommunikationsschnittstelle

Akustisches Element - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

Summerelement, Dauer-/Pulston, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), schwarz

Anschlusselement - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

Anschlusselement mit Zugfederklemmen für Bodenmontage

Optisches Element - PSD-S OE LED RFL RD - 2700118

LED-Zufallsblitzlicht-Element, 24 V DC, rot

Touch-Panel - TP121STS/100130003 S00127 - 2401622

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Touch-Panel - TP090STW/100130003 S00127 - 2401619

Touch-Panel mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Sicherung - FUSE 10A/400V GRL - 2908358

Sicherung, Nennstrom: 10 A, Länge: 31,8 mm, Durchmesser: 6,35 mm

Sicherung - FUSE 15A/32V FKS ATO - 2908361

Sicherung, Nennstrom: 15 A, Länge: 19 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 13 mm

1.252 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen