Modulare Gehäuse ME

Modulare Gehäuse ME

Modulares Gehäusesystem in Becherform

Gestalten Sie Ihr Gerät mit unserem montagefreundlichen Baukastensystem

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Modulare Gehäuse ME

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Elektronikgehäusen ME werden aus bestückten Leiterplatten montagefreundliche Elektronikmodule. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau. Vielfältige Anpassungsoptionen erweitern die Palette individueller Gehäuselösungen.

Ihre Vorteile:

  • Großes Portfolio an Konnektivität zur Signal-, Daten- und Powerübertragung
  • Becherprinzip für kurze Montagezeiten
  • Optionale Tragschienen-Busverbinder mit fünf parallelen oder vier parallelen Kontakten sowie einem seriellen Kontakt für eine effiziente Modul-zu-Modul-Kommunikation
  • Im Gehäuse integrierter Funktionserdkontakt und Busverbinder mit bis zu 12 Polen

Kurze Montagezeigen durch Becherprinzip

Kurze Montagezeiten durch Becherprinzip  

Kurze Montagezeiten durch Becherprinzip

Die ME-Reihe kann passend auf Ihr Gerät zugeschnitten werden und spart Zeit und Platz.

  • Mit den mehrfach abgestuften Baubreiten von 12,5 bis 90 mm nutzen Sie die Tragschiene optimal
  • Nutzen Sie Schraub- oder Federkraft-Leiterplattenklemmen auf bis zu zwei Anschlussebenen, steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen

Einfaches Öffnen

Einfaches Öffnen  

Einfaches Öffnen für Service- und Wartungsfälle

Durch gezielten Druck auf die Verriegelungshaken, z. B. mittels Schraubendreher, lässt sich das Gehäuse komfortabel öffnen.

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder

Der TBUS ist ein in die Tragschiene integrierter 5-poliger Busverbinder zur Energieversorgung und Datenübertragung. Er verbindet mehrere Elektronikmodule, die auf der Tragschiene montiert sind. Beim Ziehen eines Geräts aus dem Verbund wird die Kontaktkette nicht unterbrochen.

  • Serielle oder parallele Datenübertragung mit bis zu 5 Polen in der Tragschiene realisierbar
  • Fünf vergoldete Kontakte zum Übertagen von bis zu 8 A und 125 V

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter  

Optische Signalanzeigen einfach integrieren

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir als Service-Dienstleistung die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

Über die modularen Gehäuse von Phoenix Contact

Mit modularen Gehäusen schützen Sie Ihre Leiterplatte und realisieren eine optimale Gerätelösung. Gleichzeitig sparen Sie Platz, Zeit und Geld. Nutzen Sie vielfältige Auswahlmöglichkeiten aus unserem umfangreichen Sortiment. Sie profitieren von sicheren, langlebigen und ausgereiften Gehäusen für (semi-)industrietaugliche Geräte. Unsere Gehäuse bieten optimale Platzausnutzung durch gestaffelte Baubreiten und unterschiedliche Gehäusehöhen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


Modulares Gehäusesystem ME-MAX

Gehäusesystem in flexibler Scheibenbauweise.