Medienkonverter

Medienkonverter

Störsichere Systeme

Extreme EMV-Einflüsse sind jetzt kein Problem mehr. Mit der LWL-Technik erzielen Sie höchste Störsicherheit für nahezu jedes Übertragungssystem.

Zurück zu Konverter und Trenner

Kategorien

Suchen in Medienkonverter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Datenübertragung über Kupferkabel stößt im industriellen Umfeld sehr schnell an ihre Grenzen. Mit Medienkonvertern von Phoenix Contact setzen Sie Ihre kupfergebundenen Schnittstellen auf störsichere Lichtwellenleiter um, ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich. Modulare Medienkonverter aus der Produktfamilie PSI-MOS sind für maximale Übertragungssicherheit und Anlagenverfügbarkeit im industriellen Einsatz konzipiert. PSI-MOS setzen Sie für alle gängigen Übertragungssysteme ein.

Ihre Vorteile

  • Integrierte optische Diagnose durch Bargraf-Anzeige
  • Frühwarnung beim Nachlassen der optischen Übertragungsqualität, mit potenzialfreiem Schaltkontakt
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen: für Zone 2 zugelassen
  • Modularer Stationsaufbau: automatische Querverdrahtung über die Tragschiene
  • Maximale Übertragungsdistanzen bei gleichzeitig höchster Datenrate durch LWL-Technik

Medienkonverter für Profibus

Medienkonverter für Profibus  

Medienkonverter für Profibus

Mit Medienkonvertern der Produktfamilie PSI-MOS setzen Sie kupfergebundene Profibus-Schnittstellen auf LWL (Lichtwellenleiter) um. Die Umwandlung erfolgt protokolltransparent für alle Datenraten bis 12 MBit/s.

Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Automatische Datenratenerkennung oder fixe Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
  • Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
  • Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1

Medienkonverter für CANopen und DeviceNet

Medienkonverter für CANopen und DeviceNet  

Medienkonverter für CANopen und DeviceNet

Mit Medienkonvertern vernetzen Sie die Feldbussysteme CANopen und DeviceNet über Lichtwellenleiter einfach und störsicher.

Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die Frühwarnung vor kritischen Zuständen in den LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Kombinieren Sie die LWL-Konverter mit Kupfer-Repeatern für die reine Kupferverbindung. Außerdem: Mit den Tragschienen–Connectoren können Sie einen modularen Hub aufbauen.

Medienkonverter für RS-232-Verbindungen

Medienkonverter für RS-232 als Endgerät und als T-Koppler  

Medienkonverter für RS-232 als Endgerät und als T-Koppler

RS-232-Schnittstellen sind sehr störanfällig gegenüber EMV-Einflüssen und Potenzialdifferenzen. Die Übertragungsdistanzen sind zu kurz.

Setzen Sie mit Medienkonvertern von Phoenix Contact Ihre serielle Schnittstelle auf Lichtwellenleiter um.

Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:

  • Längere Übertragungsdistanzen
  • Eliminierung von EMV-Einflüssen
  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die frühzeitige Alarmierung kritischer LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1