Planungs- und Markierungs-Software

Planungs- und Markierungssoftware

Der einfache Weg zur Klemmenleiste

Durchgängig von der Projektierung bis zur fertigen Applikation.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Planungs- und Markierungssoftware

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess des Schaltschrankbaus. Das Programm bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ermöglicht die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Software-Bedienung, klar und komfortabel durch anpassbare Benutzeroberfläche
  • Perfekte Integration durch optimierte Schnittstellen zu allen gängigen CAE-Programmen
  • Bestellung in Echtzeit, schnell und unkompliziert durch direkte Anbindung an das Web
  • Durchgängige Prozessunterstützung von der Planung bis zur fertig bestückten Tragschiene
  • Die Planungs- und Markierungs-Software ist Teil des COMPLETE line-Systems

PROJECT complete: Intuitiv, intelligent, individuell

Durchgängige Prozesskette  

Durchgängige Prozesskette

Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete unterstützt Sie in allen Phasen der Klemmenleistenprojektierung. Von der Übernahme der Daten aus der Elektroplanung bis zur Lieferung Ihres fertigen Produkts bietet die Software eine individuelle und komfortable Prozessbegleitung.

  • Perfekte CAE-Integration: PROJECT complete verfügt über optimierte Schnittstellen zu allen gängigen CAE-Programmen. Per Mausklick übernimmt die Software die Daten aus der Elektroplanung und baut die entsprechende Klemmenleiste automatisch auf
  • Intuitive Software-Bedienung: Benutzeroberfläche mit konfigurierbarer Suche und dynamischen Taskleisten. Intelligente Funktionen automatisieren viele Planungsschritte und sorgen für erhebliche Zeitersparnis.
  • Bestellung in Echtzeit: PROJECT complete löst die Bestellung Ihrer Projekte direkt aus. Stücklisten werden online an Phoenix Contact übertragen. Sie erhalten jetzt umgehend eine Preiskalkulation und eine Information über die Verfügbarkeit der Produkte.

PROJECT complete: einfach kennzeichnen

PROJECT complete, Markierungs-Software von Phoenix Contact  

Unterschiedliche Materialien leicht beschriften

Mit PROJECT complete erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – trotz unterschiedlicher Markierungsmaterialien.

  • Die beschreibbaren Bereiche sind gekennzeichnet. Auf dem Bildschirm erhalten Sie eine realistische Ansicht des fertig bedruckten Schildchens.
  • Die Handhabung ist sehr einfach: Vorhandene Beschriftungsdaten werden aus CAE-Systemen,Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen importiert.
  • PROJECT complete steuert alle Drucksysteme von Phoenix Contact sowie Standarddrucker.
  • PROJECT complete: Mit einem Template-Designer erstellen Sie einfach Ihre eigenen Schilder.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Gute Gründe für PROJECT complete

Lernen Sie PROJECT complete kennen!